Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WF-2BPJB |
WF-3BPJB |
WF-5BPJB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di fili (Manuale) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2 | ||
7.94 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | ||
8.08 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 |
Loading...
Tensione nominale (applicazioni generiche)(V) | 400 | Corrente nominale (applicazioni generiche)(A) | 32 | Filo applicabile | Vedere il catalogo |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale (applicazioni di cablaggio interno)(V) | 300 | Corrente nominale (applicazioni di cablaggio interno)(A) | 20 | Filo applicabile (applicazioni di cablaggio interno)(mm) | Filo singolo: φ1.6–2.0 |
Standard | PSE |
Configura
Proprietà di base
Numero di fili(Manuale)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali