Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OF-35M |
OF-35M2 |
OF-35MS |
OF-35S |
OF-35S2 |
OF-35S2A |
OF-35SS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione del binario di fissaggio | Prigioniero in 3 parti | Numero di fissaggi (Pezzi) | Passo (mm) | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.41 € | 50 | 6 giorni | φ4 x 500mm | NA | 1 | - | Scatola con prigioniero interno (in ferro/resina), scatola della stessa serie (in resina) | ||
3.92 € | 10 | 6 giorni | φ4 x 650 mm | NA | 2 | 150 | Scatola con prigioniero interno (in ferro/resina) x 2 pz. inclusa, scatola della stessa serie (1 / 2 pz. in resina) x 2 pz. inclusa | ||
2.06 € | 50 | 6 giorni | φ3 x 500mm | NA | 1 | - | Scatola con prigioniero interno (in ferro/resina), scatola della stessa serie (in resina) | ||
2.41 € | 50 | 6 giorni | φ4 x 500mm | Disponibile | 1 | - | Scatola presa in ferro media (sottile, profonda), grande (sottile, profonda) | ||
3.92 € | 10 | 6 giorni | φ4 x 650 mm | Disponibile | 2 | 150 | Scatola presa in ferro media (sottile, profonda), grande (sottile, profonda) x 2 pz. inclusa | ||
3.92 € | 10 | 6 giorni | φ4 x 650 mm | Disponibile | 2 | 180 | Scatola presa in ferro media (sottile, profonda), grande (sottile, profonda) x 2 pz. inclusa | ||
2.03 € | 50 | 6 giorni | φ3 x 500mm | Disponibile | 1 | - | Scatola presa in ferro media (sottile, profonda), grande (sottile, profonda) |
Loading...
Spaziatura binario di fissaggio(mm) | 88 |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione del binario di fissaggio
Prigioniero in 3 parti
Numero di fissaggi(Pezzi)
Passo(mm)
Applicazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali