Barra fissa regolabile

Barra fissa regolabile
[Features]
- Simple installation with single-sided mounting.
- Use to mount a box to a lightweight partition wall.
- No need to purchase accessories for different stud sizes or types; this is all you need to mount a box.
- Convenient for locations with narrow stud spacing (can be used even when cut down).
- Use the included double-sided tape for temporary fastening is possible; mounting to lightweight studs is also simple.
- The manufacturer's slide box includes holes for mounting, so it can be easily mounted to the center (vertical) position of an adjustable fixed bar (exclusions apply).
- The KGP-230 (total length 230 mm) can be mounted to any location, provided the studs are installed at an interval of 450 mm.
- The slide box (thickness 36mm) will fit right in if you align the box with the stud end before mounting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGP-188
KGP-230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)

3.03 €

10 6 giorni 188

3.39 €

10 6 giorni 230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prigionieri leggeri compatibili Prigioniero angolare, prigioniero tipo C Scatola compatibile Scatola scorrevole, scatola presa Nota Con funzione di regolazione lunghezza inclusa

Supporto tecnico