• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Telaio di giunzione per coperchi di ricambio trattati (plastica)

Telaio di giunzione per coperchi di ricambio trattati (plastica)
[Features]
· No need to use different joining frames for different thicknesses.
· This is a good value joining frame which can be cut to the exact thickness required (in 5 mm intervals).
· Can be cut easily.
· Can be easily cut with a knife.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OF-11J
OF-12J
OF-12J2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura standard

13.94 €

1 6 giorni Tipo rotondo

13.94 €

1 6 giorni Modello ovale

15.34 €

1 6 giorni 2 pz.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Coperchio di rivestimento di ricambio in plastica / metallo (profilo piatto / spessore rivestimento incluso)

Supporto tecnico