• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubo termorestringente (silicone termoresistente e ritardante di fiamma)【10-25 Pezzi per confezione】

Tubo termorestringente (silicone termoresistente e ritardante di fiamma)
  • Sconto volumi elevati
The ST series is a heat-shrinkable rubber tube that can easily contract to 1/2 its internal diameter with heat application.

[Features]
· Excellent heat and cold resistance, and flame retardancy: can be used in a wide range of temperatures ranging from +200°C to -50°C. Also has UL standard compliant superior flame retardancy.
· Excellent electrical characteristics: displays stable electrical characteristics even under harsh conditions.
· Suitable flexibility: even after heat shrinking, the silicone rubber does not lose its pliability and is strongly resilient to age degradation.
· Superior molding: The molding properties of silicone rubber can be utilized for masking and resin molding of jigs.
· Superior airtight coating: A coating is applied to deal with the contractive stress of rubber, enabling a superior airtight seal.
· Range of sizes: From small to large aperture, products with various opening diameters and thicknesses are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST-8DG-UL
ST-10DG-UL
ST-15DG-UL
ST-20DG-UL
ST-25DG-UL
ST-30DG-UL
ST-40DG-UL
ST-55DG-UL
ST-80DG-UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Diametro interno
(mm)
Numero confezioni
(Manuale)

172.79 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.4-2.20.8-1.20.6-0.925

187.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.8-2.80.8-1.20.8-1.225

148.75 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.0-4.20.8-1.21.3-1.820

168.41 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.8-5.20.8-1.21.7-2.320

176.99 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 105.0-6.70.8-1.22.2-2.920

221.83 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 106.2-8.00.8-1.22.7-3.420

232.53 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 107.8-10.00.8-1.23.5-4.420

158.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1010.0-13.01.2-1.85.0-6.210

233.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1015.0-19.01.2-1.87.3-9.010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shrinkage Rate 2:1 Material Silicone Color Grigio
Flame Retardant Disponibile Adhesive N/A Tube Length(mm) 1000
Special Function/Application Termoresistenza Representative Standard UL Gamma di temperature di esercizio continua (Min) Min(°C) -50
Gamma di temperature di esercizio continua (Max) Max(°C) 200

Supporto tecnico