Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2VAQ-4B |
2VAQ-4R |
2VAQ-4Y |
VAQ-4A-K |
VAQ-4B-K |
VAQ-4B-L |
VAQ-4G-K |
VAQ-4G-L |
VAQ-4R-K |
VAQ-4R-L |
VAQ-4W-K |
VAQ-4Y-K |
VAQ-4Y-L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore unità di azionamento | Numero di uscite | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Nero | 2 | Montaggio dell'unità di azionamento ad avvitamento. | |
9.40 € | 1 | 6 giorni | - | Rosso | 2 | Montaggio dell'unità di azionamento ad avvitamento. | ||
9.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Giallo | 2 | Montaggio dell'unità di azionamento ad avvitamento. | |
7.50 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Blu | 1 | Montaggio dell'unità di azionamento a innesto/estrazione. | |
5.98 € | 2 | 6 giorni | - | Nero | 1 | Montaggio dell'unità di azionamento a innesto/estrazione. | ||
7.69 € | 1 | 6 giorni | - | Nero | 1 | Montaggio dell'unità di azionamento ad avvitamento. | ||
5.45 € | 2 | 6 giorni | - | Verde | 1 | Montaggio dell'unità di azionamento a innesto/estrazione. | ||
8.52 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Verde | 1 | Montaggio dell'unità di azionamento ad avvitamento. | |
5.98 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Rosso | 1 | Montaggio dell'unità di azionamento a innesto/estrazione. | |
7.69 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Rosso | 1 | Montaggio dell'unità di azionamento ad avvitamento. | |
7.50 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Bianco | 1 | Montaggio dell'unità di azionamento a innesto/estrazione. | |
6.74 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Giallo | 1 | Montaggio dell'unità di azionamento a innesto/estrazione. | |
7.69 € | 1 | 6 giorni | - | Giallo | 1 | Montaggio dell'unità di azionamento ad avvitamento. |
Loading...
Tipo | Pulsante non illuminato | Profilo della parte di azionamento | Profilo tondo | Card included | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo terminale | Terminale a saldare/a linguetta condiviso | Mounting Hole | φ10.5 | Configurazioni dei contatti | 1c |
Funzione operativa | Momentaneo | Funzione di protezione | N/A | Dimensioni parte di azionamento - verticale(mm) | 13 |
Dimensioni parte di azionamento - orizzontale(mm) | 13 | Dimensioni profondità pannello(mm) | 21.5 | Valore nominale interruttore, carico resistivo AC 1 | AC125V/15A |
Valore nominale interruttore, carico resistivo AC 2 | AC250V/15A | Valore nominale interruttore, carico resistivo DC 1 | DC8V/15A | Valore nominale interruttore, carico resistivo DC 2 | DC250V/0.3A |
Configura
Proprietà di base
Colore unità di azionamento
Numero di uscite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali