Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2ZAP-2R |
2ZAP-B |
ZAP-2R |
ZAP-B |
ZAP-G |
ZAP-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore unità di azionamento | Dimensioni parte di azionamento - verticale (mm) | Dimensioni parte di azionamento - orizzontale (mm) | Dimensioni profondità pannello (mm) | Numero di uscite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.45 € | 1 | 14 giorni | 10 | Rosso | 40 | 40 | 81 | 2 | ||
30.03 € | 1 | 7 giorni | 10 | Nero | 36 | 36 | 64.2 | 2 | ||
17.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Rosso | 40 | 40 | 81 | 1 | |
17.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Nero | 36 | 36 | 64.2 | 1 | |
17.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Verde | 36 | 36 | 64.2 | 1 | |
17.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Rosso | 36 | 36 | 64.2 | 1 |
Loading...
Tipo | Pulsante non illuminato | Profilo della parte di azionamento | Profilo tondo | Card included | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo terminale | Terminale a vite | Mounting Hole | Ø30.5 | Configurazioni dei contatti | 1c |
Funzione operativa | Momentaneo | Funzione di protezione | Disponibile | Dettagli funzione di protezione | IP65 equivalente |
Valore nominale interruttore, carico resistivo AC 1 | AC125V/15A | Valore nominale interruttore, carico resistivo AC 2 | AC500V/10A | Valore nominale interruttore, carico resistivo DC 1 | DC8V/15A |
Valore nominale interruttore, carico resistivo DC 2 | DC250V/0.25A |
Configura
Proprietà di base
Colore unità di azionamento
Dimensioni parte di azionamento - verticale(mm)
Dimensioni parte di azionamento - orizzontale(mm)
Dimensioni profondità pannello(mm)
Numero di uscite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali