Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Profilo della parte di azionamento | Profilo terminale | Mounting Hole | Funzione operativa | Colore unità di azionamento | Dimensioni parte di azionamento - verticale (mm) | Dimensioni parte di azionamento - orizzontale (mm) | Parte di illuminazione separata | Sorgente luminosa | Resistore di limitazione della corrente LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 € | 1 | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Momentaneo | Blu | 8.9 | 8.9 | - | Senza illuminazione | - | ||
7.30 € | 1 | 6 giorni | - | Pulsante illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Momentaneo | Verde | 8.9 | 8.9 | Tipo intero | LED | Con montaggio esterno | ||
7.30 € | 1 | 6 giorni | - | Pulsante illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Momentaneo | Rosso | 8.9 | 8.9 | Tipo intero | LED | Con montaggio esterno | ||
7.30 € | 1 | 6 giorni | - | Pulsante illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Momentaneo | Giallo | 8.9 | 8.9 | Tipo intero | LED | Con montaggio esterno | ||
4.40 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Momentaneo | Verde | 8.9 | 8.9 | - | Senza illuminazione | - | |
4.40 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Momentaneo | [Altro] Grigio chiaro | 8.9 | 8.9 | - | Senza illuminazione | - | |
4.40 € | 2 | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Momentaneo | Rosso | 8.9 | 8.9 | - | Senza illuminazione | - | ||
4.40 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Momentaneo | Giallo | 8.9 | 8.9 | - | Senza illuminazione | - | |
4.64 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Alternato | Nero | 8.9 | 8.9 | - | Senza illuminazione | - | |
15.18 € | 2 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Pulsante illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Alternato | Verde | 8.9 | 8.9 | Tipo intero | LED | Con montaggio esterno | |
4.11 € | 2 | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo quadrato | Terminale PCB | [Altro] □11.5 | Momentaneo | Nero | 8.9 | 8.9 | - | Senza illuminazione | - | ||
7.13 € | 1 | 6 giorni | - | Pulsante illuminato | Profilo quadrato | Terminale PCB | [Altro] □11.5 | Momentaneo | Verde | 8.9 | 8.9 | Tipo intero | LED | Con montaggio esterno | ||
13.48 € | 1 | 7 giorni | - | Pulsante illuminato | Profilo quadrato | Terminale PCB | [Altro] □11.5 | Momentaneo | Rosso | 8.9 | 8.9 | Tipo intero | LED | Con montaggio esterno | ||
4.40 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo tondo | Terminale a saldare | [Altro] Ø11.5 | Momentaneo | Blu | 12.7 | 15.2 | - | Senza illuminazione | - | |
4.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo tondo | Terminale a saldare | [Altro] Ø11.5 | Momentaneo | Nero | 12.7 | 15.2 | - | Senza illuminazione | - | |
4.40 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Pulsante non illuminato | Profilo tondo | Terminale a saldare | [Altro] Ø11.5 | Momentaneo | - | 12.7 | 15.2 | - | Senza illuminazione | - | |
8.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante illuminato | Profilo tondo | Terminale a saldare | [Altro] Ø11.5 | Momentaneo | Verde | 12.7 | 15.2 | Tipo intero | LED | Con montaggio esterno | |
6.41 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante illuminato | Profilo tondo | Terminale a saldare | [Altro] Ø11.5 | Momentaneo | Rosso | 12.7 | 15.2 | Tipo intero | LED | Con montaggio esterno | |
7.30 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante illuminato | Profilo tondo | Terminale a saldare | [Altro] Ø11.5 | Momentaneo | Giallo | 12.7 | 15.2 | Tipo intero | LED | Con montaggio esterno | |
3.50 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo tondo | Terminale a saldare | [Altro] Ø11.5 | Momentaneo | Verde | 12.7 | 15.2 | - | Senza illuminazione | - | |
4.40 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo tondo | Terminale a saldare | [Altro] Ø11.5 | Momentaneo | [Altro] Grigio chiaro | 12.7 | 15.2 | - | Senza illuminazione | - | |
10.27 € | 6 | 7 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo tondo | Terminale a saldare | [Altro] Ø11.5 | Momentaneo | Rosso | 12.7 | 15.2 | - | Senza illuminazione | - | ||
4.11 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo tondo | Terminale a saldare | [Altro] Ø11.5 | Momentaneo | Giallo | 12.7 | 15.2 | - | Senza illuminazione | - | |
6.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo tondo | Terminale a saldare | [Altro] Ø11.5 | Alternato | Nero | 12.7 | 15.2 | - | Senza illuminazione | - | |
15.27 € | 2 |
Stesso giorno
Stock | - | Pulsante illuminato | Profilo tondo | Terminale a saldare | [Altro] Ø11.5 | Alternato | Verde | 12.7 | 15.2 | Tipo intero | LED | Con montaggio esterno | ||
6.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante illuminato | Profilo tondo | Terminale a saldare | [Altro] Ø11.5 | Alternato | Rosso | 12.7 | 15.2 | Tipo intero | LED | Con montaggio esterno | |
6.20 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante illuminato | Profilo tondo | Terminale a saldare | [Altro] Ø11.5 | Alternato | Giallo | 12.7 | 15.2 | Tipo intero | LED | Con montaggio esterno | |
6.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo tondo | Terminale a saldare | [Altro] Ø11.5 | Alternato | Verde | 12.7 | 15.2 | - | Senza illuminazione | - |
Loading...
Card included | N/A | Configurazioni dei contatti | 1a | Funzione di protezione | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Standard di sicurezza | UL / CSA | Dimensioni profondità pannello(mm) | 21.5 | Valore nominale interruttore, carico resistivo AC 1 | AC125V/6A |
Valore nominale interruttore, carico resistivo AC 2 | AC250V/2A | Valore nominale interruttore, carico resistivo DC 1 | DC30V/4A |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Profilo della parte di azionamento
Profilo terminale
Mounting Hole
Funzione operativa
Colore unità di azionamento
Dimensioni parte di azionamento - verticale(mm)
Dimensioni parte di azionamento - orizzontale(mm)
Parte di illuminazione separata
Sorgente luminosa
Resistore di limitazione della corrente LED
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali