Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
V2-1 |
V2-1.5 |
V2-2 |
V2-2.5 |
V2-3 |
V2-3.5 |
V2-4 |
V2-5 |
V2-6 |
V2-7 |
V2-8 |
V2-9 |
V2-10 |
V2-11 |
V2-12 |
V2-14 |
V2-15 |
V2-20 |
V2-22 |
V2-25 |
V2-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Tube Length (mm) | Diametro interno (dopo contrazione) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 1.5 | 0.33 | 200000 | 0.5 | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 2.1 | 0.35 | 200000 | 0.75 | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 2.6 | 0.43 | 200000 | 1.0 | |
78.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 3.1 | 0.43 | 200000 | 1.25 | |
85.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 3.6 | 0.43 | 200000 | 1.5 | |
92.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 4.1 | 0.43 | 200000 | 1.75 | |
81.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 4.6 | 0.43 | 200000 | 2.0 | |
55.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 5.6 | 0.56 | 100000 | 2.5 | |
65.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 6.6 | 0.56 | 100000 | 3.0 | |
38.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 7.6 | 0.56 | 50000 | 3.5 | |
43.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 8.6 | 0.56 | 50000 | 4.0 | |
46.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 9.6 | 0.56 | 50000 | 4.5 | |
49.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 10.4 | 0.56 | 50000 | 5.0 | |
56.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 11.4 | 0.56 | 50000 | 5.5 | |
60.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 12.7 | 0.56 | 50000 | 6.0 | |
88.58 € | 1 | 25 giorni | 10 | 14.4 | 0.68 | 50000 | 7.0 | ||
83.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 15.7 | 0.68 | 50000 | 7.5 | |
135.11 € | 1 | 5 giorni | - | 21.4 | 0.76 | 50000 | 10.0 | ||
149.33 € | 1 | 25 giorni | 10 | 23.2 | 0.89 | 50000 | 11.0 | ||
150.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 26.8 | 0.89 | 50000 | 12.5 | |
213.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 32.1 | 0.89 | 50000 | 15.0 |
Loading...
Shrinkage Rate | inferiore a 2:1 | Material | Poliolefina reticolare irradiata | Color | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | Disponibile | Adhesive | N/A | Representative Standard | UL / CSA |
Temperatura di restringimento(°C o superiore) | 90 |
Configura
Proprietà di base
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Tube Length(mm)
Diametro interno (dopo contrazione)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali