Relè di potenza CC (tipo da 200A) G9EC-1

Relè di potenza CC (tipo da 200A) G9EC-1
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· DC power relay that can cut off high voltage, high current direct current loads.
· Abundant lineup, with axial fan for optimal cleaning.
· Designed for low noise, long life, and environmental resistance.
· Ball bearings used for high reliability.
· Plastic blade specification 44 type, metal blade specification 28 type available.
· Water resistant AC axial fan model R87T-AA15H-WR (protective structure IPX7) available.
· CE marking compatible, UL standard and CSA standard compliance certified.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G9EC-1-B DC24

Codice componente
G9EC-1-B DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

194.28 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Potenza Configurazioni dei contatti 1a Profilo terminale Terminale a vite
Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A) 200 Tensione nominale bobina (DC)(V) 24 Standard rappresentativo UL / CSA
Dimensione altezza(mm) 44 Larghezza(mm) 98 Dimensione profondità(mm) 86.7
Carico nominale CC 400VCC/200A

Si trova sulla pagina di Relè di potenza CC (tipo da 200A) G9EC-1, il codice articolo è il seguente: G9EC-1-B DC24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G9EC-1-B DC24.

Supporto tecnico