• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Relè di potenza CC (tipo da 60A, 100A) G9EA-1

Relè di potenza CC (tipo da 60A, 100A) G9EA-1
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· DC power relay that can cut off high voltage, high current direct current loads.
· Small size with height 67.2 mm × width 36 mm × length 73 mm, DC400V, 60A switching capable (maximum DC300V, 600A cutoff capable).
· Due to the switching and driving parts' gas filling and sealing structures, the small size makes it capable of cutting off high capacity loads, and achieves arc space free space saving and stability.
· At the same time, it features highly reliable contact free from environmental effects.
· No limitations to mounting direction due to parts miniaturization and appropriate matching design.
· Terminal cover for general industrial use with DIN rail adapter also available.
· UL/CSA standard UL508 acquired.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G9EA-1-B DC12
G9EA-1-B DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale bobina (DC)
(V)

134.45 €

1 Disponibile 6 giorni 12

134.45 €

1 Disponibile 6 giorni 24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Potenza Configurazioni dei contatti 1a Profilo terminale Terminale a vite
Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A) 60 Standard rappresentativo UL / CSA Dimensione altezza(mm) 67.2
Larghezza(mm) 36 Dimensione profondità(mm) 73 Tipo Tipo per commutazione/conduzione
Carico nominale CC 400VCC/60A, 120VCC/100A

Supporto tecnico