Unità di conversione connettore morsettiera (con morsetto senza vite) XW2F

Unità di conversione connettore morsettiera (con morsetto senza vite) XW2F
[Features]
· Features screwless terminal wiring, further reducing the amount of work and wiring required for on-site manufacturing.
· A clamp type terminal block so no need to tighten screws.
· Complete connections simply by simply inserting a rod terminal.
· Allows for single-action wire connections.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XW2F-20G7-IN16
XW2F-20G7-OUT16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Divisione I/O

115.20 €

1 7 giorni Per ingresso

115.20 €

1 7 giorni Per uscita

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connettore montato sul lato superiore Connettore MIL Morsettiera a morsetto Molla Numero di poli(Polo) 20
Metodo di montaggio Consente il montaggio su guida DIN e a vite Misura verticale(mm) 29.6 Dimensione larghezza(mm) 95.5
Dimensione profondità(mm) 50 Classificazione Unità di conversione connettore morsettiera Numero di ingressi 16
Tipo di connettore montato XG4A-2031 Corrente nominale 1 1A/punto Corrente nominale 2 4A/comune
Tensione nominale DC24V Gamma filo applicabile AWG24–14 (diametro esterno isolante: φ3.6mm o inferiore)

Supporto tecnico