Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G3PA-240B-VD DC5-24 |
G3PA-260B-VD DC5-24 |
G3PA-420B-VD-2 DC12-24 |
G3PA-420B-VD DC12-24 |
G3PA-430B-VD DC12-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Tensione di ingresso nominale (V) | Carico in uscita applicabile (A)/(V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123.25 € | 1 | 6 giorni | 47 | DC5 to 24 | 0.5–40A/19–264VCA | ||
134.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 110 | DC5 to 24 | 0.5–60A/19–264VCA | |
108.26 € | 1 | 6 giorni | 37 | DC 12–24 | 0.5–20A/180–528VCA | ||
100.48 € | 1 | 6 giorni | 37 | DC 12–24 | 0.5–20A/150–440VCA | ||
134.99 € | 1 | 6 giorni | 47 | DC 12–24 | 0.5–30A/150–440VCA |
Loading...
Applicazione | SSR | Profilo terminale | Fissaggio a vite | Standard di sicurezza | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione altezza(mm) | 80 | Dimensione profondità(mm) | 100 | Metodo di isolamento | Accoppiatore Fototriac |
Funzione zero crossing | Disponibile | Spia di funzionamento | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Tensione di ingresso nominale(V)
Carico in uscita applicabile(A)/(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali