Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R87B-FA1A15HPF |
R87B-FA1A15HPFR |
R87B-FA1A15HPFR2 |
R87B-FA4A15HPF |
R87B-FA4A15HPFR |
R87B-FA4A15HPFR2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura | Tensione di ingresso | Flusso d’aria max. (tensione di ingresso CA, a 50Hz) (m3/min) | Flusso d’aria max. (tensione di ingresso CA, a 60Hz) (m3/min) | Volume (tensione di ingresso CA, 50Hz) (dB) | Volume (tensione di ingresso CA, 60Hz) (dB) | Pressione statica massima (tensione di ingresso CA, 50Hz) (Pa) | Pressione statica massima (tensione di ingresso CA, 60Hz) (Pa) | Direzione avvolgimento | Numero di ventole montate (pezzo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Altro] 180x180 | 100 V AC | 1.3 | 1.5 | 49 | 52 | 91 | 85 | Assorbimento | Tipo singolo | |
83.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Altro] 180x180 | 100 V AC | 1.3 | 1.5 | 49 | 52 | 91 | 85 | Scarico | Tipo singolo | |
155.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Altro] 305x180 | 100 V AC | 2.6 | 3 | 55 | 56 | 86 | 48 | Scarico | Tipo doppio | |
80.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Altro] 180x180 | 200 V AC | 1.3 | 1.5 | 49 | 52 | 91 | 85 | Assorbimento | Tipo singolo | |
83.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Altro] 180x180 | 200 V AC | 1.3 | 1.5 | 49 | 52 | 91 | 85 | Scarico | Tipo singolo | |
194.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Altro] 305x180 | 200 V AC | 2.6 | 3 | 55 | 56 | 86 | 48 | Scarico | Tipo doppio |
Loading...
Tipo | Ventola assiale CA | Parete spessa | 64,5mm | Uscita sensore | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Standard (uso generico) / Lunga durata / Tipo silenzioso | Alimentatore, terminale rimovibile | Tipo terminale | Velocità di rotazione della ventola | Alta velocità |
Materiale pale | Resina | Materiale profilato | Alluminio pressofuso | Modalità di protezione dal surriscaldamento | Con protezione impedenza |
Configura
Proprietà di base
Misura
Tensione di ingresso
Flusso d’aria max. (tensione di ingresso CA, a 50Hz)(m3/min)
Flusso d’aria max. (tensione di ingresso CA, a 60Hz)(m3/min)
Volume (tensione di ingresso CA, 50Hz)(dB)
Volume (tensione di ingresso CA, 60Hz)(dB)
Pressione statica massima (tensione di ingresso CA, 50Hz)(Pa)
Pressione statica massima (tensione di ingresso CA, 60Hz)(Pa)
Direzione avvolgimento
Numero di ventole montate(pezzo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali