• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubo HOL - tubo termorestringente (per alta tensione / alto spessore)

Tubo HOL - tubo termorestringente (per alta tensione / alto spessore)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Thick bus bar tube.
· Made of a halogen-free polyolefin that has undergone a special cross-linking process.
· Provides high tracking capability and arc resistance.
· Use to improve the insulation properties of substations and current switching equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HOL-30-1
HOL-30-10
HOL-30-30
HOL-50-1
HOL-50-10
HOL-50-15
HOL-65-1
HOL-65-10
HOL-65-15
HOL-75-1
HOL-75-10
HOL-75-15
HOL-100-1
HOL-100-10
HOL-100-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Tube Length
(mm)

14.33 €

1 Disponibile 8 giorni -301000

85.77 €

1 Disponibile 8 giorni 103010000

181.97 €

1 Disponibile 8 giorni 103030000

24.14 €

1 Disponibile 8 giorni -501000

163.85 €

1 Disponibile 8 giorni 105010000

245.52 €

1 Disponibile 8 giorni 105015000

28.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10651000

114.66 €

1 Disponibile 8 giorni 106510000

199.21 €

1 Disponibile 8 giorni 106515000

36.60 €

1 Disponibile 8 giorni 10751000

123.83 €

1 Disponibile 8 giorni 107510000

229.15 €

1 Disponibile 8 giorni 107515000

50.62 €

1 Disponibile 8 giorni 101001000

163.83 €

1 Disponibile 8 giorni 1010010000

324.70 €

1 Disponibile 8 giorni 1010015000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wall Thickness (after shrinking)(mm) 3 Shrinkage Rate 2:1–Inferiore a 3:1 Material Poliolefina
Color Rosso Flame Retardant N/A Adhesive N/A

Supporto tecnico