Codice articolo del costruttore: SGT-16
Marca: SHIMADA ELECTRIC
Prezzo: 78.67 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SGT-16
N | PF1/2 | Dimensione A(mm) | 120 | Dimensione B(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione C(mm) | 6 | Dimensione D(mm) | 100 | Dimensione H(mm) | 78 |
Dimensione L(mm) | 134 | Dimensione H(mm) | 21 | Standard strutturale | d2G4 |
Codice JAN | 4571187860160 | Codice Trusco | 281-3149 |
Si trova sulla pagina di Scatola di derivazione (struttura ignifuga), il codice articolo è il seguente: SGT-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SGT-16.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali