• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Riduttore (struttura ignifuga)

Riduttore (struttura ignifuga)
[Features]
• Appropriate for use in Class 1 and Class 2 hazardous locations
[Applications]
• Joining conduits in explosion-proof electrical installations
• Joining conduit to electrical equipment or junction boxes (hubs) with different diameter fittings

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SR16-22
SR22-28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione L
(mm)
Dimensione l2
(mm)
Codice JAN Codice Trusco

19.60 €

1 9 giorni PF1/2, PF3/432351535164571187860467281-3670

26.12 €

1 6 giorni PF3/4, PF138412040204571187860474281-3688

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione L1(mm) 16 Standard strutturale d2G4

Supporto tecnico