Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CROH10-3AA |
CROH16-6AA |
CROH16-8AA |
CROH16-10AA |
CROH16-12AA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool shank size | Main Body Name | A (mm) | B (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 2.9~3.0 | CTM10 | 17 | 27 | 3 | ||
106.35 € | 1 | 7 giorni | 5.5–6.0 | CTM16 | 26 | 35 | 6 | ||
106.35 € | 1 | 7 giorni | 7.5~8.0 | CTM16 | 26 | 35 | 8 | ||
106.35 € | 1 | 7 giorni | 9.5 to 10.0 | CTM16 | 26 | 35 | 10 | ||
106.35 € | 1 | 7 giorni | 11.5~12.0 | CTM16 | 26 | 35 | 12 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Tool Type | End mill / Drill / Alesatore / Maschiatura | Coolant System | Centro passante (Lama passante) |
---|---|---|---|---|---|
Nominal Type Number | CROH |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tool shank size
Main Body Name
A(mm)
B(mm)
D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali