Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P40T-JIS |
P40T-MAS1(H) |
P50T-JIS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Holder Length L (mm) | φD1 | φD2 | Applicable Standards | Product Name | L1 (mm) | L2 (mm) | φD3 | L3 | θ | G | Center through hole | Names inside center through hole | Applicable Standard Names | L4 | L5 | φD4 | Applicable Spindle Taper | Applicable Manufacturing Machinery Maker | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.55 € | 1 | 7 giorni | 54 | 17 | 23 | JIS | - | 25 | 29 | 14 | - | 75゚ | M16 | None | - | - | - | - | 19 | - | JIS-B6339-89 | 0.1 | ||
36.41 € | 1 | 7 giorni | 60 | 17 | 23 | 1 | MAS Type | 25 | 35 | 10 | 5 | - | M16 | - | Presence | θ=45° | 6 | 28 | 15 | BT40 | - | 0.08 | ||
27.41 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 74 | 25 | 38 | JIS | - | 40 | 34 | 21 | - | 75゚ | M24 | None | - | - | - | - | 28 | - | JIS-B6339-89 | 0.3 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori |
---|
Configura
Proprietà di base
Holder Length L(mm)
φD1
φD2
Applicable Standards
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali