Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RSC10510-46 |
RSC10516-40 |
RSC12520-40 |
RSC15020-40 |
RSC18020-40 |
RSC20520-40 |
RSC30525-30 |
RSC35525-30 |
RSC40528-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Maximum operating rotation speed (m/s) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.41 € | 10 Pezzi per confezione | 2 conf. | 10 giorni | 46 | 105 | 1 | 15 | 80 | RSC 105 X 1.0 X 15 46 P | ||
35.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 40 | 105 | 1.6 | 15 | 80 | RSC 105 X 1.6 X 15 40 P | ||
65.14 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 40 | 125 | 2 | 22 | 80 | RSC 125X2.0X22(20) 40 P | ||
85.99 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 40 | 150 | 2 | 22 | 80 | RSC 150X2.0X22(20) 40 P | ||
95.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 40 | 180 | 2 | 22 | 80 | RSC 180X2.0X22(20) 40 P | ||
96.69 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 40 | 205 | 2 | 22 | 80 | RSC 205X2.0X22(20) 40 P | ||
100.12 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 30 | 305 | 2.5 | 25.4 | 80 | RSC 305 X 2.5 X 25.4 30 P | ||
137.54 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 30 | 355 | 2.5 | 25.4 | 80 | RSC 355 X 2.5 X 25.4 30 P | ||
182.07 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 30 | 405 | 2.8 | 25.4 | 72 | RSC 405 X 2.8 X 25.4 30 P |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato | Hardness | P |
---|---|---|---|---|---|
Features | Cutting Capacity Emphasis | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | <3M> |
<3M> |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 | Note | <3M> |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali