Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HT10508-MA60S |
HT10510-Z60 |
HT12514-Z46 |
HT15015-Z46 |
HT18017-Z46 |
HT30525-A30 |
HT35525-A30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | work material | Abrasive material | Particle Size (#) | Hardness | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Features | Reinforcing material (glass cloth) (Sheets) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.92 € | 10 Pezzi per confezione | 5 conf. | 5 giorni | - | Acciaio generico / Acciaio inox | MA | 60 | S | 105 | 0.8 | 15 | - | - | - | ||
24.07 € | 10 Pezzi per confezione | 5 conf. | 10 giorni | Tipo piatto | Acciaio generico / Acciaio inox | Z | 60 | P | 105 | 1 | 15 | Cutting Capacity Emphasis | 2 | Hidanotakumi Baking 105 x 1.0 x 15 Z60 P | ||
47.90 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Tipo piatto | Acciaio generico / Acciaio inox | Z | 46 | P | 125 | 1.4 | 22 | Cutting Capacity Emphasis | 2 | Hidanotakumi 125 x 1.4 x 22 Z46 P | ||
62.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Tipo piatto | Acciaio generico / Acciaio inox | Z | 46 | P | 150 | 1.5 | 22 | Cutting Capacity Emphasis | 2.5 | Hidanotakumi 150 x 1.5 x 22 Z46 P | ||
73.50 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Tipo piatto | Acciaio generico / Acciaio inox | Z | 46 | P | 180 | 1.7 | 22 | Cutting Capacity Emphasis | 2.5 | Hidanotakumi 180 x 1.7 x 22 Z46 P | ||
119.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Tipo piatto | Acciaio generico | A | 30 | P | 305 | 2.5 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 2 | Hidanotakumi Metal 305 x 2.5 x 25.4 A 30 P | ||
109.24 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Tipo piatto | Acciaio generico | A | 30 | P | 355 | 2.5 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 2 | Hidanotakumi Metal 355 x 2.5 x 25.4 A30 P |
Loading...
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 |
---|
Configura
Proprietà di base
Product Type
work material
Abrasive material
Particle Size(#)
Hardness
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Features
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali