Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GTG-305-2.3-25.4-AZ36T |
GTG-355-2.6-25.4-AZ36T |
GTG-405-2.8-25.4-AZ36T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128.29 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 305 | 2.3 | ||
130.12 € | 10 Pezzi per confezione | 3 conf. | 8 giorni | 355 | 2.6 | ||
163.58 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 405 | 2.8 |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Work material | General steel / Acciaio inox | Abrasive material | AZ |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 36 | Hardness | T | Internal Diameter(mm) | 25.4 |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Quantity per Package(Pieces) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali