Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Thickness (mm) | Particle Size (#) | Reinforcing material (glass cloth) (Sheets) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.58 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 100 | 15 | 3 | 24 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 15 24 | ||
88.58 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 100 | 15 | 3 | 36 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 15 36 | ||
88.58 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 100 | 15 | 3 | 46 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 15 46 | ||
88.58 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 100 | 15 | 3 | 60 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 15 60 | ||
88.58 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 100 | 15 | 3 | 80 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 15 80 | ||
88.58 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 100 | 15 | 3 | 100 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 15 100 | ||
88.58 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 100 | 15 | 3 | 120 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 15 120 | ||
97.12 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 100 | 15 | 4 | 24 | 1 | SRT 1G100 X 4 X 15 24 | ||
97.12 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 100 | 15 | 4 | 36 | 1 | SRT 1G100 X 4 X 15 36 | ||
88.58 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 100 | 16 | 3 | 36 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 16 36 | ||
88.58 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 100 | 16 | 3 | 46 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 16 46 | ||
88.58 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 100 | 16 | 3 | 60 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 16 60 | ||
88.58 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 100 | 16 | 3 | 80 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 16 80 | ||
88.58 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 100 | 16 | 3 | 120 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 16 120 | ||
109.30 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 125 | 22 | 3 | 36 | 1 | SRT 1G125 X 3 X 22 36 | ||
109.30 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 125 | 22 | 3 | 46 | 1 | SRT 1G125 X 3 X 22 46 | ||
109.30 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 125 | 22 | 3 | 60 | 1 | SRT 1G125 X 3 X 22 60 | ||
109.30 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 125 | 22 | 3 | 80 | 1 | SRT 1G125 X 3 X 22 80 | ||
118.07 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 125 | 22 | 4 | 24 | 1 | SRT 1G125 X 4 X 22 24 | ||
118.07 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 125 | 22 | 4 | 36 | 1 | SRT 1G125 X 4 X 22 36 | ||
142.97 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 180 | 22 | 3 | 36 | 1.5 | SRT 1.5G180 X 3 X 22 36 | ||
142.97 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 180 | 22 | 3 | 46 | 1.5 | SRT 1.5G180 X 3 X 22 46 | ||
142.97 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 180 | 22 | 3 | 60 | 1.5 | SRT 1.5G180 X 3 X 22 60 | ||
142.97 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 180 | 22 | 3 | 80 | 1.5 | SRT 1.5G180 X 3 X 22 80 | ||
155.61 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 180 | 22 | 4 | 24 | 1.5 | SRT 1.5G180 X 4 X 22 24 | ||
155.61 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 180 | 22 | 4 | 36 | 1.5 | SRT 1.5G180 X 4 X 22 36 |
Loading...
Object to be ground | Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato | Features | Durabilità enfatizzata | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Skill Touch | Gift Coupon Enclosed Product | <3M> |
<3M> |
Features | Superior workability |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 | Note | <3M> |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Thickness(mm)
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali