Art Disc ad azione singola【10 Pezzi per confezione】

Art Disc ad azione singola
  • Sconto volumi elevati
Has an easily usable shape enabling low angle cutting. No tightening brackets are required for easier attaching/detaching.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OTAD100-A60S
OTAD100-A80S
OTAD100-GZ60S
OTAD100-GZ80S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Particle Size
(#)
abrasive grain Manufacturer Product Code

107.92 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Acciaio generico[◎]60AAD-1100 X M10A 60 S

107.92 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni Acciaio generico[◎]80AAD-1100 X M10A 80 S

111.95 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni Acciaio inox[◎] / Acciaio legato[○]60GZAD-1100 X M10GZ 60 S

111.95 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Acciaio inox[◎] / Acciaio legato[○]80GZAD-1100 X M10GZ 80 S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) M10
Max. Rotational Speed(rpm) 13600 Quantity per Package(Pieces) 10 Skill Touch Gift Coupon Enclosed Product
Fiber direction Horizontal Features 1 Cutting Capacity Emphasis Specifications S

Supporto tecnico