Power Diamond Disc 100 x 20 (15)

Power Diamond Disc 100 x 20 (15)
[Features]
· Also suitable for removing black scale.
· The strong welding of high-quality diamond realizes clean cutting and longevity impossible in conventional products.
· Unlikely to clog, as it uses large diamond grains.
· Produces less dust than offset grindstones, etc.
· Unlike electrodeposited diamond, welding diamond puts diamond into welded metal, helping prevent clogging and ensuring long service life. The diamond protrusion is large, so polishing is coarser than that with electrodeposited diamond.
· For removing black scale, deburring aluminum diecast, chipping stone and concrete, shaving titanium, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DPD-100

 

Codice componente
DPD-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.21 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco diamantato work material Brass / Gunmetal / Materiale pietra / Glass Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Particle Size(#) 40 abrasive grain Alundum (A)
Packaging Quantity(Sheets) 1 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000 Explanatory Notes With 15-hole bushing

Si trova sulla pagina di Power Diamond Disc 100 x 20 (15), il codice articolo è il seguente: DPD-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DPD-100.

Supporto tecnico