Codice articolo del costruttore: M10H-A6
Marca: YANASE
Prezzo: 18.97 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M10H-A6
Type | Disco multi-lama | work material | Acciaio inox | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | M10 | Particle Size(#) | 100 | abrasive grain | Alundum (A) |
Packaging Quantity(Sheets) | 20 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 13000 | Disc mounting part | M10 is screw type with 1.5 pitch |
Si trova sulla pagina di Happy Sanding Disc TOP 100xM10 facile da installare, il codice articolo è il seguente: M10H-A6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M10H-A6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali