Cup Disc

Cup Disc

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

A product which can polish both bottom and side surfaces at the same time.

[Features]
· The tip (bottom) can also be used for added convenience.
· Polishing cloth extends further than the shaft so the bottom and sides can be used for 2 surface simultaneous polishing.
· Unlikely to clog, allowing a uniform finish to be achieved throughout.
· It is elastic, easy to fit to the workpiece.
· Due to heat dissipation, it does not alter the polished material.
· Excellent autogenous properties.
· Ideal for polishing flat surfaces, bottom surfaces and corners

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
CP1020A4
CP1520A6
CP2020A6
CP2525A6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Engine Speed
(min-1)

13.21 €

10 11 giorni 10203606000

12.36 €

10 5 giorni 152031006400

13.21 €

10 11 giorni 202031006000

15.81 €

10 11 giorni 252561006000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Packaging Quantity(Book) 10

Supporto tecnico