Codice articolo del costruttore: KBF-50
Marca: YANASE
Prezzo: 9.21 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KBF-50
Application | Lucidatura | Material | Panno scamosciato | Outer Diameter(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 20 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Length(mm) | 35 |
Packaging Quantity(Book) | 5 | Maximum Engine Speed(min-1) | 8000 |
Si trova sulla pagina di Mola per lucidatura a forma di fungo, il codice articolo è il seguente: KBF-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBF-50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali