Ruota feltro con albero

Ruota feltro con albero

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Optimal for glazing and wiping of stainless steel and general metals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
FK65
FK123
FS10153
FS13203
FS15203
FS2020
FS2053
FS2525
FS473
FS5025
FS5103
FS6123
FS8153
FST4
FST5
FST8
FT10153
FT13203
FT15203
FT2020
FT2525
FT6123
FT8103
SF1710UW
SF205UW
SF2110UW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Shape Packaging Quantity
(Book)
Maximum Engine Speed
(min-1)

4.50 €

5 8 giorni 663Spherical513000

5.62 €

5 5 giorni 12123Spherical513000

4.15 €

10 5 giorni 10153Cylinder Type1013000

4.68 €

10 5 giorni 13203Cylinder Type1013000

5.49 €

10 5 giorni 15203Cylinder Type1013000

6.75 €

1 8 giorni 20206Cylinder Type1013000

3.83 €

10 5 giorni 2053Flat1013000

7.69 €

10 5 giorni 25256Cylinder Type1013000

3.47 €

10 5 giorni 473Cylinder Type1013000

17.07 €

10 11 giorni 50256Cylinder Type1013000

3.53 €

10 5 giorni 5103Cylinder Type1013000

3.53 €

10 5 giorni 6123Cylinder Type1013000

3.91 €

10 5 giorni 8153Cylinder Type1013000

4.00 €

10 5 giorni 4103Taper type1013000

4.00 €

10 8 giorni 5123Taper type1013000

4.26 €

10 11 giorni 8173Taper type1013000

4.15 €

10 5 giorni 10153Shell type1011000

4.75 €

10 11 giorni 13203Shell type1013000

5.42 €

10 5 giorni 15203Shell type1013000

6.83 €

10 5 giorni 20206Shell type1011000

7.55 €

10 5 giorni 25256Shell type1013000

3.78 €

10 5 giorni 6123Shell type1011000

4.08 €

10 8 giorni 8103Shell type1013000

4.92 €

10 11 giorni 17103Abacus Type1011000

4.45 €

10 5 giorni 2053Abacus Type1013000

4.76 €

10 5 giorni 21103Abacus Type1013000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Material Feltro

Supporto tecnico