Set di chiavi a brugola W-98

Set di chiavi a brugola W-98

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: W-98

Marca: HOZAN

Prezzo: 16.17

Tempi di consegna: 7 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W-98

Codice componente
W-98
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.17 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo a coltello Tipo di punta Tipo standard Dimensione larghezza di chiave(mm) 1.27~4.8
Dimensione larghezza di chiave(Inch) 1/16 / 3/32 / 1/8 / 3/16 Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) 85 (When stowed)
Contenuto del kit(Book) 10 Bullone a esagono incassato M1.4、M1.6/2、№1、M2.5、№4/5、M3、M4、-、M5、1/4" Vite di fermo a esagono incassato M2.5、M3、№5/6、M4、№10、M5、M6、1/4"、M8、3/8"
Contenuto del kit 1.27、1.5、1/16"、2、3/32"、2.5、3、1/8"、4、3/16" Peso(g) 115

Si trova sulla pagina di Set di chiavi a brugola W-98, il codice articolo è il seguente: W-98.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W-98.

Supporto tecnico