• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiave a L, testa a sfera lunga, gambo corto

Chiave a L, testa a sfera lunga, gambo corto
A long hex bar wrench which is machined with a ball point and uses special alloy allows for exact work and improves safety.
[Features]
· Ideal for the tightening and loosening of hex socket bolts and hex socket set screws in places with height restrictions.
· Minimized neck length L-shaped long type.
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· Uses a special alloy to enhance torque, durability, and abrasion resistance.
· High-level heat treatment/hard chrome plating treatment.
[Applications]
· Ideal for assembly of industrial machinery and electronic equipment, and for assembly and maintenance work of automobiles, motorcycles and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BL-02S
BL-03S
BL-04S
BL-05S
BL-06S
BL-08S
BL-1.5S
BL-2.5S
BL-10S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Weight
(g)

6.43 €

1 5 giorni 29653

7.02 €

1 9 giorni 312788

8.10 €

1 8 giorni 4142916

8.41 €

1 9 giorni 51601128

10.69 €

1 5 giorni 61801346

13.57 €

1 5 giorni 81981691

6.43 €

1 5 giorni 1.58142

6.83 €

1 5 giorni 2.511165

19.27 €

1 5 giorni 1022518161

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Single Product/Set Classification Articolo singolo
Material Special Alloy Steel

Supporto tecnico