Cutter per sifoni

Cutter per sifoni

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TC45

Codice componente
TC45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

101.90 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliatubi Cutting Capacity (mm) 6~45 Overall Length(mm) 156
Application Trap pipes, copper pipes, aluminum pipes Mass(g) 500 Mountable Round Blade K601
Features Popular long selling product featuring excellent durability. With spare blade attached to the knob

Si trova sulla pagina di Cutter per sifoni, il codice articolo è il seguente: TC45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TC45.

Supporto tecnico