Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BF0100 |
BF0120 |
BF0160 |
BF1001 |
BF1002 |
BF1003 |
BF1004 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Thickness (mm) | Particle Size (#) | Number Contained In A Packet (Sheets) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 180 | 22 | 3 | 46 | 10 | ||
61.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 180 | 22 | 2.5 | 60 | 10 | ||
61.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 180 | 22 | 2.5 | 80 | 10 | ||
59.88 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 100 | 15 | 3 | 36 | 20 | ||
59.88 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 100 | 15 | 3 | 46 | 20 | ||
59.88 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 100 | 15 | 2 | 60 | 20 | ||
59.88 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 100 | 15 | 2 | 80 | 20 |
Loading...
Work material | General steel | Abrasive grain | NFS | Features | Capacità di taglio enfatizzata |
---|---|---|---|---|---|
Binding Agent | BF | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 72 |
Configura
Proprietà di base
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Thickness(mm)
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali