Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GA504-36 |
GA504-46 |
GA504-60 |
GA504-80 |
GA504-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 36 | GA-50 1G050 X 4 X 9.53 36 | ||
88.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 46 | GA-50 1G050 X 4 X 9.53 46 | ||
88.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 60 | GA-50 1G050 X 4 X 9.53 60 | ||
88.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 80 | GA-50 1G050 X 4 X 9.53 80 | ||
88.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 120 | GA-50 1G050 X 4 X 9.53 120 |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 50 | Internal Diameter(mm) | 9.53 | Thickness(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Object to be ground | Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato | Features | Durabilità enfatizzata | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 1 | Features | Mini Whetstone | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Note | <3M> |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali