Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SP10015-A-150 |
SP10015-A-180 |
SP10015-A-240 |
SP10015-A-320 |
SP10015-A-400 |
SP10015-Z-40 |
SP10015-Z-60 |
SP10015-Z-80 |
SP10015-Z-100 |
SP10015-Z-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Abrasive grain | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.46 € | 5 | 11 giorni | 150 | A grana abrasiva | Chamfer | ||
20.60 € | 5 | 9 giorni | 180 | A grana abrasiva | Chamfer | ||
20.60 € | 5 | 5 giorni | 240 | A grana abrasiva | Ground polishing | ||
20.60 € | 5 | 9 giorni | 320 | A grana abrasiva | Ground polishing | ||
20.60 € | 5 | 5 giorni | 400 | A grana abrasiva | Ground polishing | ||
20.60 € | 5 | 5 giorni | 40 | Z grana abrasiva | Corner weld bead milling | ||
20.60 € | 5 | 5 giorni | 60 | Z grana abrasiva | Corner weld bead milling | ||
20.60 € | 5 | 5 giorni | 80 | Z grana abrasiva | Corner weld bead milling | ||
20.60 € | 5 | 5 giorni | 100 | Z grana abrasiva | Corner weld bead milling | ||
20.60 € | 5 | 5 giorni | 120 | Z grana abrasiva | Chamfer |
Loading...
Type | Disco multi-lama | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Brass / Gunmetal / Alluminio / Plastica | Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13000 | Compatible Tools | Disc Grinder |
Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Abrasive grain
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali