GP Sander UNILON 100x25xM10

GP Sander UNILON 100x25xM10

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Grinds softly.

[Features]
· Polishes the surface softly.
· For sealer sanding of woodwork curved surfaces.
· For hairline machining of stainless steel and aluminum.
· For finishing woodworking and coated surfaces.
· It is also ideal for satin finishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
GPS100N13
GPS100N15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Texture

16.78 €

5 5 giorni 600For finishing

16.78 €

5 5 giorni 1000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in tessuto non tessuto work material Acciaio inox / Acciaio legato Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) M10 Thickness(mm) 25 abrasive grain Non applicabile
Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 8000 Disc mounting part M10 is screw type with 1.5 pitch

Supporto tecnico