Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CF3025-60 |
CF3025-80 |
CF3025-100 |
CF3025-150 |
CF3025-240 |
CF3025-320 |
CF3025-600 |
CF4030-60 |
CF4030-80 |
CF4030-400 |
CF6040-60 |
CF6040-240 |
CF6040-400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | Max. Rotational Speed (min-1(r.p.m)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.68 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 30 | 25 | 60 | 5000 | ||
51.68 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 30 | 25 | 80 | 5000 | ||
51.68 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 30 | 25 | 100 | 5000 | ||
51.68 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 30 | 25 | 150 | 5000 | ||
51.68 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 30 | 25 | 240 | 5000 | ||
51.68 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 30 | 25 | 320 | 5000 | ||
51.68 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 30 | 25 | 600 | 5000 | ||
54.26 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 40 | 30 | 60 | 5000 | ||
54.26 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40 | 30 | 80 | 5000 | ||
54.26 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40 | 30 | 400 | 5000 | ||
88.06 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 60 | 40 | 60 | 3000 | ||
88.06 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 60 | 40 | 240 | 3000 | ||
88.06 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 60 | 40 | 400 | 3000 |
Loading...
Application | Lucidatura | Type | Traversino con albero | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 40 | Application | Polishing the bottom and side surfaces of cylinders | Tool Used | Hand Grinder, Electric Drill |
Packaging Quantity(units/sheets) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m))
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali