Ruota fessura【5 Pezzi per confezione】

Ruota fessura
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
SF4025-80
SF4025-120
SF4025-600
SF5025-80
SF5025-120
SF5025-240
SF5025-320
SF5025-400
SF5025-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter
(mm)
Particle Size
(#)

52.44 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4080

52.44 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 40120

52.44 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 40600

54.28 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5080

54.28 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 50120

54.28 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 50240

54.28 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 50320

54.28 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 50400

54.28 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 50600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6 Shaft length(mm) 40 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 10000
Number of cuts(mm) 6 Application Uneven part polishing Tool Used Hand Grinder, Electric Drill
Packaging Quantity(units/sheets) 5

Supporto tecnico