Chiave combinata MS

Chiave combinata MS
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MS-35

Marca: MAEDAKINNZOKU

Prezzo: 69.65

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MS-35

Codice componente
MS-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

69.65 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Combinazione Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Lunghezza complessiva(mm) 410 Angolo di compensazione(°) 15 Dimensione larghezza di chiave(mm) 35
Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Larghezza compensazione chiave DB (misura D1)(mm) 72 Larghezza compensazione chiave DB (misura D2)(mm) 52
Spessore compensazione chiave DB (misura T1)(mm) 13 Spessore compensazione chiave DB (misura T2)(mm) 20

Si trova sulla pagina di Chiave combinata MS, il codice articolo è il seguente: MS-35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS-35.

Supporto tecnico