Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
THW-03 |
THW-04 |
THW-05 |
THW-06 |
THW-08 |
THW-2.5 |
THW-10 |
THW-12 |
THW-14 |
THW-17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Handle Dimensions (H Dimension) *T-Shape Only (mm) | Shaft Diameter (D Measurement) Note: Only T-Shape (mm) | Hexagonal shaft length (L1 dimension) * T-shape only (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32 € | 1 | 9 giorni | 3 | 160 | 100 | 9.0 | 25 | 120 | ||
12.99 € | 1 | 9 giorni | 4 | 200 | 120 | 9.0 | 30 | 140 | ||
14.68 € | 1 | 5 giorni | 5 | 250 | 160 | 11.0 | 40 | 270 | ||
18.05 € | 1 | 5 giorni | 6 | 300 | 190 | 12.7 | 45 | 440 | ||
21.72 € | 1 | 5 giorni | 8 | 300 | 190 | 12.7 | 16 | 450 | ||
12.96 € | 1 | 5 giorni | 2.5 | 150 | 100 | 9.0 | 22 | 115 | ||
24.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 300 | 190 | 12.7 | 20 | 460 | ||
30.30 € | 1 | 9 giorni | 12 | 320 | 210 | 14.0 | 24 | 610 | ||
40.29 € | 1 | 9 giorni | 14 | 340 | 220 | 16.0 | 28 | 840 | ||
50.25 € | 1 | 9 giorni | 17 | 340 | 220 | 20.0 | 34 | 1310 |
Loading...
Type | Tipo a T | Tip Type | Tipo standard | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standard |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali