Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BL-02 |
BL-03 |
BL-04 |
BL-05 |
BL-06 |
BL-08 |
BL-1.5 |
BL-2.5 |
BL-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 € | 1 | 5 giorni | 2 | 96 | 16 | 3 | ||
6.17 € | 1 | 9 giorni | 3 | 127 | 20 | 9 | ||
6.43 € | 1 | 5 giorni | 4 | 142 | 25 | 18 | ||
7.24 € | 1 | 5 giorni | 5 | 160 | 28 | 30 | ||
9.40 € | 1 | 5 giorni | 6 | 180 | 32 | 50 | ||
12.06 € | 1 | 9 giorni | 8 | 198 | 36 | 100 | ||
5.83 € | 1 | 9 giorni | 1.5 | 81 | 14 | 1 | ||
6.03 € | 1 | 9 giorni | 2.5 | 111 | 18 | 5 | ||
17.37 € | 1 | 9 giorni | 10 | 225 | 40 | 175 |
Loading...
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Material | Special Alloy Steel |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali