• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Brugola a L

Brugola a L
Hexagonal bar wrench made of special alloy steel that enhances high torque, durability, and wear resistance.
[Features]
· Standard type.
· Various strength-enhancing alloy elements are blended; the addition of complete heat treatment raises alloy performance to the limit.
· The setting of the ideal heat treatment conditions improves hardness at a maximum of 15%.
· Prevents wearing of the hexagon part with high-level heat treatment/hard chrome plating treatment.
· While it is significantly strong, the toughness is increased (resistant to breaking), improving reliable work and safety.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery, electronic equipment, automobiles, motorcycles and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AS-02
AS-03
AS-04
AS-05
AS-06
AS-08
AS-1.5
AS-2.5
AS-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Weight
(g)

2.18 €

1 5 giorni 258162

2.38 €

1 5 giorni 374206

2.79 €

1 5 giorni 4782511

3.38 €

1 9 giorni 5892819

4.89 €

1 9 giorni 61013232

6.52 €

1 5 giorni 81123663

2.24 €

1 Stesso giorno

Stock

1.551141

2.18 €

1 9 giorni 2.565183

10.22 €

1 9 giorni 1012840113

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Single Product/Set Classification Articolo singolo
Material Special Alloy Steel

Supporto tecnico