Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL19 |
SL26 |
SL42 |
SL80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Blade length (l2) (mm) | Protrusion amount (mm) | center drill | shank No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 19 | 92 | 27 | 20 | 6 | SL660 | No.1 | |
35.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 26 | 97 | 27 | 20 | 13 | SL660 | No.2 | |
45.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 42 | 112 | 27 | 27 | 21 | SL675 | No.3 | |
96.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 122 | 38 | 27 | 22 | SL885 | No.7 |
Loading...
Product Type | Sega a tazza | Blade thickness(mm) | 1.07 (The width including chip clearance is 2.07) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Blade length (l2)(mm)
Protrusion amount(mm)
center drill
shank No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali