Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SN1001P-60 |
SN1121P-60 |
SN1121P-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.99 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 60 | 100 | SN Straight 100 x 1P x 15 C 60 | ||
60.99 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 60 | 112 | SN Straight 112 x 1P x 15 C 60 | ||
60.99 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 80 | 112 | SN Straight 112 x 1P x 15 C 80 |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | work material | Materiale rame / Alluminio / Non metallo | Abrasive material | C |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(mm) | 15 | Features | Cutting Capacity Emphasis | Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 |
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 1 | Number Contained In A Packet(Sheets) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali