Codice articolo del costruttore: GPS100FS
Marca: YANASE
Prezzo: 25.35 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GPS100FS
Type | Disco in feltro | work material | Acciaio inox / Acciaio legato | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | M10 | Thickness(mm) | 25 | abrasive grain | Non applicabile |
Details Type | Soft | Packaging Quantity(Sheets) | 5 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 8000 |
Disc mounting part | M10 is screw type with 1.5 pitch |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali