Codice articolo del costruttore: SG-CTOPA6
Marca: YANASE
Prezzo: 10.12 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SG-CTOPA6
Type | Disco multi-lama | work material | Acciaio inox | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Particle Size(#) | 100 | abrasive grain | Alundum (A) |
Saving Type | ○ | Packaging Quantity(Sheets) | 5 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 13000 |
Si trova sulla pagina di SG Cool-Top, 100 pz., il codice articolo è il seguente: SG-CTOPA6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SG-CTOPA6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali