Codice articolo del costruttore: SG-FD100S
Marca: YANASE
Prezzo: 12.76 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SG-FD100S
Type | Disco in feltro | work material | Ghisa | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | abrasive grain | Non applicabile | Saving Type | ○ |
Details Type | Soft | Packaging Quantity(Sheets) | 5 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 8000 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali