• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiave combinata SS

Chiave combinata SS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SS32

Marca: LOBTEX

Prezzo: 49.32

Tempi di consegna: 8 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SS32

Codice componente
SS32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.32 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 387 Offset Angle(°) 15 Width across flat dimension(mm) 32
Single Product/Set Classification Articolo singolo Weight(g) 620

Si trova sulla pagina di Chiave combinata SS, il codice articolo è il seguente: SS32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS32.

Supporto tecnico