Chiave offset molto lunga (tipo diritto) M05

Chiave offset molto lunga (tipo diritto) M05
Very long type, straight type offset wrench.
[Features]
· Ideal for work done in narrow spaces with height restrictions or in deep places.
· As the total length is long, it can tighten with minimal force.
· The box part easily fits onto nuts and bolts thanks to the double-hex structure.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M05-0810
M05-1012
M05-1113
M05-1214
M05-1315
M05-1417
M05-1618
M05-1719
M05-1921
M05-2224
M05-2730
M05-3236
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Larghezza compensazione chiave DB (misura D1)
(mm)
Larghezza compensazione chiave DB (misura D2)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T1)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T2)
(mm)

16.59 €

1 9 giorni 2358×1013.5167.58

17.91 €

1 5 giorni 29510×121618.58.59

18.86 €

1 5 giorni 31011×13171999.5

19.51 €

1 5 giorni 33012×1418.5219.510

23.36 €

1 9 giorni 35013×1519239.511

23.51 €

1 5 giorni 37014×172125.51112

24.75 €

1 9 giorni 39016×1824.52711.513

25.60 €

1 9 giorni 40517×1925.52812.513.5

31.81 €

1 5 giorni 42019×2128.53113.515

37.36 €

1 9 giorni 43522×2432351516

79.23 €

1 8 giorni 50027×30394319.522

94.30 €

1 9 giorni 55032×3647532324

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave curva a doppia estremità Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo

Supporto tecnico