Codice articolo del costruttore: KMD-075
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 5.06 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KMD-075
Tip standards | Testa piatta (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 4.9 | Shaft length L (mm) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo quadrato | Magnet | Disponibile |
Shaft through | Disponibile | Bolster | N/A | Grip Type | Resina |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.6 | Overall Length L(mm) | 150 | Shaft width across flats(mm) | 5 |
Grip Width D(mm) | 22.0 | Weight(g) | 55 |
Si trova sulla pagina di Cacciavite perforatore KMD-075, il codice articolo è il seguente: KMD-075.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KMD-075.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali